IFL 5-18-01N
Tuotenumero:101105032
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 5-18-01N
Tuotenumero (tilausnumero)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino85g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi18Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys5mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,14mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus53mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical3,5mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin400Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöNPN
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Mutterit M18
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.08.2026 klo 08.30