IFL 5-18-10-1387 4,0M
IFL 5-18-10-1387 4,0M
Downloads
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Kytkentäetäisyys 5 mm |
8 | Kytkentäetäisyys 8 mm |
10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
(2) | |
18 | Sylinteri, kierre M18, metalli |
180 | Sylinteri, kierre M18, muovi |
(3) | |
ilman | Vakiorakennemalli |
M | lyhyt runko |
L | Pitkä malli |
(4) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(5) | |
ilman | kaapeli |
ST | pistokeliitin |
T | Kaapeli murtosuojalla |
A | Vaihtovirta/tasavirta AC/DC |
D | DC 2-johtiminen |
(6) | |
ilman | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
(7) | |
N | NPN |
P | PNP |
(8) | |
2033 | Kotelo ruostumatonta terästä |
2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 5-18-10-1387 4,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101056860 |
EAN (European Article Number) |
4030661022147 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Messinki |
Bruttopaino |
196 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
4 m |
Pistokeliitin |
Kaapeli H03VV-F |
Number of cable wires |
2 |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M18 |
avainväli |
24 SW |
Pituus |
76 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi |
45 Hz |
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Käyttövirta, minimi |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Nimellisvirta |
500 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
10 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.10.2025 11.35