IFL 5-18-10-1387 4,0M
IFL 5-18-10-1387 4,0M
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Afbryderdistance 5 mm |
8 | Afbryderdistance 8 mm |
10 | Afbryderdistance 10 mm |
(2) | |
18 | cylinder, med gevind M18, metal |
180 | cylinder, med gevind M18, plast |
(3) | |
uden | Standard konstruktionsform |
M | miniaturekrop |
L | Langt design |
(4) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(5) | |
uden | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strækaflastning |
A | vekselstrøm/jævnstrøm AC/DC |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uden | Standard stikversion |
2 | alternativ stikversion |
(7) | |
N | N type |
P | P type |
(8) | |
2033 | Hus af rustfrit stål |
2130 | Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning |
- Byggeform M 18 x 1
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 5-18-10-1387 4,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101056860 |
EAN (European Article Number) |
4030661022147 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
Messing |
Bruttovægt |
196 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Kabelmuffe |
Ja |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
4 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel H03VV-F |
Antal ledningsårer |
2 |
Kvadrat |
0,5 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M18 |
Nøglebredde |
24 SW |
Længde på føler |
76 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum |
45 Hz |
Fastsat strømforsyning, maksimum |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Strømforbrug, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Forsyningsstrøm |
500 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
4,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,5 A |
Version |
Dobbel fortrådet |
Reststrøm |
1 mA |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2025 12.54