IFL 5-18-10A 10,0M
IFL 5-18-10A 10,0M
Downloads
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 5-18-10A 10,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101194807 |
EAN (European Article Number) |
4030661359564 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Messinki |
Bruttopaino |
416 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Ei |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
10 m |
Pistokeliitin |
Kaapeli H03VV-F |
Number of cable wires |
2 |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M18 |
avainväli |
24 SW |
Pituus |
76 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi |
65 Hz |
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi |
45 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
No-load supply current I0, typical |
0,3 mA |
Nimellisvirta |
300 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
15 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.8.2025 1.32