IFL 5-18L-10D
Tuotenumero:101110224

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- DC 2-johtiminen
- Pitkä malli
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 5-18L-10D
Tuotenumero (tilausnumero)101110224
EAN (European Article Number)4030661041353
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino125g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi18Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys5mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli H03VV-F
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus79mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
Käyttövirta, minimi5mA
Rated operating voltage10 ... 40 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin500Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum5,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.09.2026 klo 00.38