IFL 50-385-10/01D
Tuotenumero:101126029

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Muovikotelo
- DC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Kytkentärasia
- Rakennemalli 385
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 50-385-10/01D
Tuotenumero (tilausnumero)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino378g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys50mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys80mm
Korkeus135mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeACDC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
Nimellisvirta200mA500mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Mounting angle HW 385-1 to simplify mounting availableProgrammable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.08.2026 klo 04.37