IFL 50-385-10PK
Tuotenumero:101056703
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli 385
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 50-385-10PK
Tuotenumero (tilausnumero)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino410g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys50mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2 x 1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys80mm
Korkeus135mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Nimellisvirta400mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuoja
Kytkentätaajuus, noin50Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Mounting angle HW 385-1 to simplify mounting available
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.08.2026 klo 04.56