IFL 50-385-11P-2130/1328
Tuotenumero:101136770
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli 385
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 50-385-11P-2130/1328
Tuotenumero (tilausnumero)101136770
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino625g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Ei
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys50mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys80mm
Korkeus135mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +130 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical4mA
Rated operating voltage10 ... 40 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuoja
Kytkentätaajuus, noin50Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )without
Huomautus
Note (General)Mounting bracket HW 385-1 available for easy installation. Device also available without function indicator (LED).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 16.51