IFL 8-18-01
Tuotenumero:101141532
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- AC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 8-18-01
Tuotenumero (tilausnumero)101141532
EAN (European Article Number)4030661122328
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino125g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi18Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys8mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli H03VV-F
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus76mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta500mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.08.2026 klo 08.02