IFL-N-2-6,5M-10ST2N
Tuotenumero:101144841
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 2-6,5M-10ST2N)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Pistokeliitin
- Rakennemalli Ø 6,5 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL-N-2-6,5M-10ST2N
Tuotenumero (tilausnumero)101144841
EAN (European Article Number)4030661134727
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakenneSylinteri, sileä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino6g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys1,5mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinLiitin M8
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija6,5mm
Pituus52mm
Leveys6,5mm
Korkeus6,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Nimellisvirta150mA200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaköysikatkon valvontaNapaisuussuojaRadiopuhelinhäiriösuojausSulakkeiden enimmäiskuormitusvaimennettu päällekytkentäimpulssiYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin1.500Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2,5V
KytkentälähtöNPN
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 17.02