IFL-N-2-8M-01P
Tuotenumero:101144802
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 2-8M-01P)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- lyhyt runko
- Rakennemalli M 8 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL-N-2-8M-01P
Tuotenumero (tilausnumero)101144802
EAN (European Article Number)4030661134352
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino75g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM8
avainväli13SW
Pituus50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Nimellisvirta150mA200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaköysikatkon valvontaNapaisuussuojaRadiopuhelinhäiriösuojausSulakkeiden enimmäiskuormitusvaimennettu päällekytkentäimpulssiYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin600Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2,5V
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.09.2026 klo 05.29