IFL-N-4-12-10STP -2033
IFL-N-4-12-10STP -2033
Downloads
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL-N-4-12-10STP -2033 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101148143 |
EAN (European Article Number) |
4030661287034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Ruostumaton teräs |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
30 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
4 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Liitin M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M12 |
Pituus |
65 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
17 mA |
Nimellisvirta |
200 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus vaimennettu päällekytkentäimpulssi köysikatkon valvonta Radiopuhelinhäiriösuojaus |
Kytkentätaajuus, noin |
800 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
2,5 V |
Kytkentälähtö |
PNP |
Current leakage Ir, maximum |
0,01 mA |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.8.2025 16.16