schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10STP -2033

Varenummer: 101148143

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon M12

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL-N-4-12-10STP -2033

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101148143

EAN (European Article Number)

4030661287034

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Rustfritt stål

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Rustfritt stål

Bruttovekt

30 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

3

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

4 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Konnektor M12

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

Lengde på sensor

65 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

17 mA

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

undertrykt aktiveringfeil-impuls

wirebruddovervåking

Stemmeoverføringsbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

800 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Versjon koblingselementer

p-type

Current leakage Ir, maximum

0,01 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.08.2025, 16:12