IFL-N-5-18-01STP
Tuotenumero:101144828
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 5-18-01STP)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Liitin M12
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL-N-5-18-01STP
Tuotenumero (tilausnumero)101144828
EAN (European Article Number)4030661134604
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino68g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi18Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys5mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus69mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Nimellisvirta150mA200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaköysikatkon valvontaNapaisuussuojaoikosulku- ja ylikuormitussuojattuRadiopuhelinhäiriösuojausvaimennettu päällekytkentäimpulssi
Kytkentätaajuus, noin800Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöPNP
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.08.2026 klo 14.49