IFL-N-8-18-10N
Tuotenumero:101144836
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 8-18-10N)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL-N-8-18-10N
Tuotenumero (tilausnumero)101144836
EAN (European Article Number)4030661134673
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino104g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys8mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus54mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Nimellisvirta150mA200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaköysikatkon valvontaNapaisuussuojaoikosulku- ja ylikuormitussuojattuRadiopuhelinhäiriösuojausSulakkeiden enimmäiskuormitusvaimennettu päällekytkentäimpulssiYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin500Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöNPN
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 13.01