IFO 10-30-10/01P
Tuotenumero:101148719
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Kytkentärasia käännettävissä 180°
- Rakennemalli M30
- Kytkentärasia
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFO 10-30-10/01P
Tuotenumero (tilausnumero)101148719
EAN (European Article Number)4030661148069
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
eCl@ss number, version 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Tunnistusalue, maksimi1.000mm
Bruttopaino138g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä
Kaapelikoko, maksimi3 x 1,5 mm²
johdon poikkipinta-ala15AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus118mm
Leveys46mm
Korkeus46mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +70 °C
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical2,4mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Nimellisvirta400mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin100Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,4A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.07.2026 klo 11.15