IFO 8-30-10/01
Tuotenumero:101149285
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- AC 2-johtiminen
- Kytkentärasia käännettävissä 180°
- Rakennemalli M30
- Kytkentärasia
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFO 8-30-10/01
Tuotenumero (tilausnumero)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
eCl@ss number, version 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Tunnistusalue, maksimi800mm
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
johdon poikkipinta-ala15AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus118mm
Leveys46mm
Korkeus46mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +70 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus10kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta500mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum7V
Current at Voltage drop Ud0,5A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum3mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.07.2026 klo 05.24