KA-0808
Tuotenumero:101207743

Tuotekuvaus
- laitteelle Lähetin
- Kiinteällä kaapelilla
- 4-napainen
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
TuotekuvausKA-0808
Tuotenumero (tilausnumero)101207743
EAN (European Article Number)4030661521480
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Liitäntä (sähköinen)naarasliitin
Kotelon materiaaliMuovi
Mutterien materiaaliMetalli, CuZn, niklattu
Kotelon värimusta
Bruttopaino500g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä4
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100jaksot
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus20m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage250VAC
Kosketinkuorma4
Koskettimen materiaali, sähköinenMetalli, CuZn, kullattu
Nastojen liitännät
PIN 1Ruskea
PIN 2Valkoinen
PIN 3Sininen
PIN 4musta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.08.2026 klo 00.31