KA-0904
Tuotenumero:101207728

Tuotekuvaus
- 8-napainen
- Kiinteällä kaapelilla
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
TuotekuvausKA-0904
Tuotenumero (tilausnumero)101207728
EAN (European Article Number)4030661639161
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Liitäntä (sähköinen)naarasliitin
Kotelon materiaaliMuovi
Mutterien materiaaliMetalli, CuZn, niklattu
Kotelon värimusta
Bruttopaino300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä8
Kaapelijohtojen lukumäärä8
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100jaksot
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Number of cable wires8
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Kosketinkuorma2
Koskettimen materiaali, sähköinenMetalli, CuZn, kullattu
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2Ruskea
PIN 3vihreä
PIN 4keltainen
PIN 5Harmaa
PIN 6Vaaleanpunainen
PIN 7Sininen
PIN 8punainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.10.2026 klo 12.48