KA-0974
Tuotenumero:101217615

Tuotekuvaus
- 8-napainen
- Kiinteällä kaapelilla
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
TuotekuvausKA-0974
Tuotenumero (tilausnumero)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Liitäntä (sähköinen)naarasliitin
Bruttopaino107g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeEi
Cable drag chain suitableEi
Napojen lukumäärä8
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Colour of the Cable mantleGrey
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
Rated operating voltage60VAC
Rated operating voltage60VDC
Nimellisvirta2.000mA
Huomautus
Note (General)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.10.2026 klo 13.27