KA-0975
Tuotenumero:103005659

Tuotekuvaus
- 8-napainen
- Kiinteällä kaapelilla
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
TuotekuvausKA-0975
Tuotenumero (tilausnumero)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Liitäntä (sähköinen)naarasliitin
Bruttopaino500g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeEi
Cable drag chain suitableEi
Napojen lukumäärä5
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Colour of the Cable mantleGrey
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Rated operating voltage60VAC
Rated operating voltage60VDC
Nimellisvirta4.000mA
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.10.2026 klo 19.55