KA-0980
Tuotenumero:101213352

Tuotekuvaus
- 12-napainen
- Kiinteällä kaapelilla
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
TuotekuvausKA-0980
Tuotenumero (tilausnumero)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Liitäntä (sähköinen)naarasliitin
Kotelon materiaaliMuovi
Mutterien materiaaliMetalli, CuZn, niklattu
Kotelon värimusta
Bruttopaino283g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä12
Kaapelijohtojen lukumäärä12
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100jaksot
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Number of cable wires12
johdon poikkipinta-ala0,3mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Kosketinkuorma2
Koskettimen materiaali, sähköinenMetalli, CuZn, kullattu
Nastojen liitännät
PIN 1Ruskea
PIN 2Sininen
PIN 3Valkoinen
PIN 4green
PIN 5pink
PIN 6yellow
PIN 7black
PIN 8grey
PIN 9red
PIN 10violet
PIN 11grey-pink
PIN 12red-blue
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 13.31