Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvareleet
  2. Kaksinkäsinkäytöt

Kaksinkäsinkäytöt

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Toiminto
  • •1 oder 2-kanavainen valvonta
  • •Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • •2 Turvalähdöt 5,5 A
  • •1 Hälytyslähtö
  • •Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan
Mene luokkaan
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Kaksitoiminen turvareleyksikkö (kaksi valvontapiiriä), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • •2 x Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • •1 x Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta ISO 13851 mukaan
  • •2 turvakoskettimet
  • •2 Turvalähdöt
Mene luokkaan
SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan
  • •2 turvakoskettimet, STOP 0
Mene luokkaan
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan
  • •2 turvakoskettimet, STOP 0
  • •1 Hälytyslähtö
Mene luokkaan
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan
  • •2 turvakoskettimet, STOP 0
  • •1 Hälytyslähtö
Mene luokkaan