Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvakatkaisu ja -valvonta
  2. Kaksinkäsinkäyttölaitteet

Kaksinkäsinkäyttölaitteet

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Muovikotelo
  • •2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm
  • •1 Hätäpysäytyspainike kestomuovi
  • •Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
  • •2 osainen kotelo
Mene luokkaan
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •kevytmetalliseosvalu
  • •2 osainen kotelo
  • •Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
  • •Ergonominen käyttö
  • •Riviliittimet ja rele voidaan asentaa sisäpuolelle.
  • •Paneeli 8 painikkeelle ja merkkilampulle
  • •Kannen alle poratut reiät ja keskusreikä Ø = 22,3mm
Mene luokkaan
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Alumiinikotelo
  • •irrotettavalla alumiinisella pohjakannella
  • •kaksi-käsikäytön painikkeiden asennukseen
Mene luokkaan
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Mene luokkaan
Kiinnitysjalka

Kiinnitysjalka

Mene luokkaan
 Monitoring two-hand control panels to EN ISO 13851

 Monitoring two-hand control panels to EN ISO 13851

Mene luokkaan