KG411-A
Tuotenumero:101008565

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- edullinen asentaa/vähän asennustyötä
Tilaustiedot
TuotekuvausKG411-A
Tuotenumero (tilausnumero)101008565
EAN (European Article Number)4030661613338
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliABS
Kotelon yläosan väriRAL 7035 (Harmaa)
Kotelon alaosan väriRAL 7035 (grey)
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä1
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoyllä
Type of the fixing screws4x M4
Tightening torque of the cable gland4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus82mm
leveys80mm
Korkeus85mm
Mounting diameter22,3mm
Asennusväli50 x 70mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää1 M20x1.5 cable gland
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.10.2026 klo 12.09