KG411-C
Tuotenumero:101008567

Tuotekuvaus
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
Tilaustiedot
TuotekuvausKG411-C
Tuotenumero (tilausnumero)101008567
EAN (European Article Number)4030661471037
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tiivisteholkit eivät kuulu kotelon toimitukseen
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliABS
Kotelon yläosan väriHarmaa
Kotelon alaosan väriHarmaa
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys82mm
Korkeus85mm
Syvyys80mm
Pituus x leveys x korkeusKaapeliläpivientien halkaisija: 22.3 cm + 0.4 cm
Porattujen reikien välinen välietäisyys40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.08.2026 klo 03.00