LE24/9WS
Tuotenumero:101030894

Tilaustiedot
TuotekuvausLE24/9WS
Tuotenumero (tilausnumero)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss number, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluIlluminant
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaalinikkelipäällystetty messinki
Bruttopaino1g
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitäntä (mekaaninen)BA9S Bayonet
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus24mm
leveys10mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-10 ... +55 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VDC
Tilanäyttö
LEDin värivalkoinen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 14.37