LED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Tuotenumero:101167524
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- sininen LED
- 48 VAC
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausLED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Tuotenumero (tilausnumero)101167524
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinenKyllä
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät EN 50005EN 50013
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys30mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage48VAC
Rated operating voltage48VDC
Tilanäyttö
LEDin väriSininen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.10.2026 klo 03.29