LED-Leuchtelement ELDE.N gelb 48VDC/AC
Tuotenumero:101167522
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- keltainen LED
- 48 VAC
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausLED-Leuchtelement ELDE.N gelb 48VDC/AC
Tuotenumero (tilausnumero)101167522
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinenKyllä
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät EN 50005EN 50013
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys30mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage48VAC
Rated operating voltage48VDC
Tilanäyttö
LEDin värikeltainen
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Syöttöjännite UB: 48 VAC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.08.2026 klo 14.18