LF 50-11 P
Tuotenumero:101151758

Tilaustiedot
TuotekuvausLF 50-11 P
Tuotenumero (tilausnumero)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss number, version 12.027-27-27-90
eCl@ss number, version 11.027-27-27-90
eCl@ss number, version 9.027-27-27-90
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliiskunkestävä ABS
Bruttopaino32g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, maksimi5.500mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus17mm
Leveys50mm
Korkeus63,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +45 °C
Storage and transport temperature-20 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical30mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Kaapelin pituus, maksimi100m
Kytkentätaajuus, noin2.500Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Lähtövirta, maksimi200mA
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Indicated operating statesKytkentätilalikaantuminenOperating voltage
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää1x Heijastava valokenno
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 07.49