Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Kansainvälinen
EN
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Espanja
ES
Hollanti
NL
Intia
EN
Iso-Britannia
EN
Italia
IT
Itävalta
DEEN
Japani
JA
Kanada
ENFR
Kiina
ZH
Norja
NO
Portugali
PT
Puola
PL
Ranska
FR
Ruotsi
SV
Saksa
DE
Suomi
FI
Sveitsi
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvavaloverhot, Turvavalopuomit
  2. Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet

Muting

Muting

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Mene luokkaan
Protective enclosure IP69

Protective enclosure IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Mene luokkaan
Suojakotelot turvavalopuomeille ja -verhoille

Suojakotelot turvavalopuomeille ja -verhoille

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Mene luokkaan
Taittopeili

Taittopeili

Mene luokkaan
tärinän vaimennin

tärinän vaimennin

Mene luokkaan
Heijastava valokenno

Heijastava valokenno

Mene luokkaan
Kiinnityskulma / Asennussarja

Kiinnityskulma / Asennussarja

Mene luokkaan
Laser -suuntaustyökalu

Laser -suuntaustyökalu

Mene luokkaan
Kenttäjakaja mykistyskäytöllä

Kenttäjakaja mykistyskäytöllä

Mene luokkaan
Pistokeliitin

Pistokeliitin

Mene luokkaan