LKF 2 PW 2M
Tuotenumero:161189190

Tuotekuvaus
- yksipolkiminen
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausLKF 2 PW 2M
Tuotenumero (tilausnumero)161189190
EAN (European Article Number)4030661346526
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliIskunkestävä kestomuovi
Polkimen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino360g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-10 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi5A
Kytkentäteho, maksimi1.250W
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.09.2026 klo 16.45