M. 250-11Z-K-243
Tuotenumero:101080951

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 4 Koskettimet
- Vankka rakenne
- 2 Kaapeliläpivientejä M25
- Suojausluokka IP67
Tilaustiedot
TuotekuvausM. 250-11Z-K-243
Tuotenumero (tilausnumero)101080951
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
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino4.125g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Törmäysenergia, maksimi7J
Contact opening2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus125mm
Leveys146mm
Korkeus273mm
Lenght of Castor50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage230VAC
Nimellisvirta4.000mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus3.000/h
Kytkentäaika, maksimi35ms
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Sähköiset tiedot - Koskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.09.2026 klo 15.39