M. 302-11Y-941
Tuotenumero:101056599
Arkisto

Tuotekuvaus
- hammastettu akseli
- kevytmetalliseosvalukotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausM. 302-11Y-941
Tuotenumero (tilausnumero)101056599
EAN (European Article Number)4030661020372
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaaliPainted (steelblue RAL 5011)
Kannen materiaaliLight alloy die-casting
Bruttopaino156g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRod lever without lever
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainM16 x 1.5
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15220VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
KytkinosaChange-over contact with double break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Koskettimen materiaali, sähköinenSilver (AgNi 15)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.09.2026 klo 06.04