Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Nivelrullavipu ulospäin 3K
  2. M 330 angle roller lever 3K
M 330 angle roller lever 3K

M 330 angle roller lever 3K

  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
1 Tuotteet
M3K 330-11Y-M20

M3K 330-11Y-M20

Tuotenumero 131168054

Position switch

1 löydetyt tulokset