Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Haarukkarullavipu 4D
  2. M 330 fork roller level 4D
M 330 fork roller level 4D

M 330 fork roller level 4D

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennoituva rajakytkin
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Ohjainpää asennoituvalla 90° päätyasennolla
3 Tuotteet
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

Tuotenumero 131165920

Position switch

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

Tuotenumero 133031457

Position switch

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

Tuotenumero 131165692

Position switch

3 löydetyt tulokset