Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. M 330 Lattajousivipu 2H
  2. M 330 leaf spring lever 2H
M 330 leaf spring lever 2H

M 330 leaf spring lever 2H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Epoksimuovinen lehtijousi
2 Tuotteet
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Tuotenumero 131057633

Position switch

MV2H 330-11Y-G24

MV2H 330-11Y-G24

Tuotenumero 101174331

Position switch

2 löydetyt tulokset