Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. M 330 Rullavipu K
  2. M 330 offset roller lever K
M 330 offset roller lever K

M 330 offset roller lever K

  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
4 Tuotteet
MK 330-11Y-RMS

MK 330-11Y-RMS

Tuotenumero 131054478

Position switch

MK 330-11Y-AUNI

MK 330-11Y-AUNI

Tuotenumero 131054479

Position switch

MK 330-11Y-M20

MK 330-11Y-M20

Tuotenumero 131163173

Position switch

MK 330-11YG24

MK 330-11YG24

Tuotenumero 101107518

Position switch

4 löydetyt tulokset