Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. M 330 Tappityönnin S
  2. M 330 plunger S
M 330 plunger S

M 330 plunger S

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
4 Tuotteet
MS 330-11Y-M20

MS 330-11Y-M20

Tuotenumero 131160614

Position switch

MS 330-11Y-M20-1366

MS 330-11Y-M20-1366

Tuotenumero 131164485

Position switch

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

Tuotenumero 131095802

Position switch

MS 330-11Y-AUNI-1366

MS 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero 131096980

Position switch

4 löydetyt tulokset