Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Puikkovipu 9H
  2. M 330 rod lever 9H
M 330 rod lever 9H

M 330 rod lever 9H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Teräspuikko
6 Tuotteet
MV9H 330-11Y-M20

MV9H 330-11Y-M20

Tuotenumero 131168056

Position switch

MV9H 330-11Y-U90-M20

MV9H 330-11Y-U90-M20

Tuotenumero 133001178

Position switch

MV9H 330-11Y-U180-M20

MV9H 330-11Y-U180-M20

Tuotenumero 133001180

Position switch

MV9H 330-11Y-U270-M20

MV9H 330-11Y-U270-M20

Tuotenumero 133001181

Position switch

MV9H 330-11Y-M20-1366

MV9H 330-11Y-M20-1366

Tuotenumero 131168903

Position switch

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero 131089445

Position switch

6 löydetyt tulokset