Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. M 330 Rullavarsi 3H
  2. M 330 roller lever 3H
M 330 roller lever 3H

M 330 roller lever 3H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
6 Tuotteet
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

Tuotenumero 131057639

Position switch

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

Tuotenumero 131168052

Position switch

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Tuotenumero 131116204

Position switch

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero 131187089

Position switch

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

Tuotenumero 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

Tuotenumero 131085502

Position switch

6 löydetyt tulokset