Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Rullavarsi 7H
  2. M 330 roller lever 7H
M 330 roller lever 7H

M 330 roller lever 7H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
3 Tuotteet
MV7H 330-11Y-RMS

MV7H 330-11Y-RMS

Tuotenumero 131057664

Position switch

MV7H 330-11Y-M20

MV7H 330-11Y-M20

Tuotenumero 131158933

Position switch

MV7H 330-11Y-M20-1366

MV7H 330-11Y-M20-1366

Tuotenumero 131160085

Position switch

3 löydetyt tulokset