Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Rullatyönnin sivulla 3R
  2. M 330 side roller plunger 3R
M 330 side roller plunger 3R

M 330 side roller plunger 3R

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • palje tiiviste suojaa lialta
3 Tuotteet
M3R330-11Y-RMS

M3R330-11Y-RMS

Tuotenumero 131214708

Position switch

M3R 330-11Y-M20

M3R 330-11Y-M20

Tuotenumero 131161735

Position switch

M3R 330-11Y-1366

M3R 330-11Y-1366

Tuotenumero 131211075

3 löydetyt tulokset