Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. M 330 Jousiantennivipu AF
  2. M 330 spring rod lever AF
M 330 spring rod lever AF

M 330 spring rod lever AF

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Voidaan aktivoida kaikista suunnista
  • Jousen elastisuuden ansiosta poikkeutus on mahdollista myös maksimaalisen kytkentäkulman 15° yli
2 Tuotteet
MAF 330-11Y-M20

MAF 330-11Y-M20

Tuotenumero 131160633

Position switch

MAF 330-11Y-996

MAF 330-11Y-996

Tuotenumero 131054491

Position switch

2 löydetyt tulokset