M 610-11-60-1C
Tuotenumero:101061406

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- juotos-, pistoketai ruuviliittimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 610-11-60-1C
Tuotenumero (tilausnumero)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, thermoplastic
Vivun materiaaliJousiteräs
Bruttopaino5g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiLever 1C
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Toimintavoima0,7N
Contact opening0.3 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi0,2N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1224VDC
Käyttöluokka DC-121A
Käyttöluokka DC-1324VDC
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi1,5ms
kytkentätaajuus10.000/h
Kytkentäaika, maksimi10ms
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 05.08