M 630-11-2-E24
Tuotenumero:151061442

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 630-11-2-E24
Tuotenumero (tilausnumero)151061442
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
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, thermoplastic
Vivun materiaaliStainless steel
Bruttopaino10g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiLever shape E
Rullan materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Contact opening0.9 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinJuotosliitin
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus10.000/h
Kytkentäaika, maksimi30ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 13.10