M 630-11-3-A50-934
Tuotenumero:103004622
Arkisto

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 630-11-3-A50-934
Tuotenumero (tilausnumero)103004622
EAN (European Article Number)4030661432663
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, thermoplastic
Vivun materiaaliStainless steel
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiLever shape A
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima0,4N
Contact opening0.9 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi0,4N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLitteä pistokeliitin
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus10.000/h
Kytkentäaika, maksimi30ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 07.52