M 630-11-5-A30
Tuotenumero:
151061501
M 630-11-5-A30
Tuotenumero:
151061501
- Muovikotelo
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M 630-11-5-A30 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151061501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Glass-fibre, thermoplastic |
Vivun materiaali |
Stainless steel |
Bruttopaino |
12 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Lever shape A |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30 000 000 kytkentäalue |
Contact opening |
0.9 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Universal connection |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Kytkinosa |
Change-over contact with single break |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
kytkentätaajuus |
10 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
30 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.2.2025 20.52