M 630-11-5-A30
M 630-11-5-A30
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
M 630-11-5-A30 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151061501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Glass-fibre, thermoplastic |
Materiaal van de hefboom |
Stainless steel |
Brutogewicht |
12 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Lever shape A |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Contactopening |
0,9 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt |
0,05 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Universal connection |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
2 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Change-over contact with single break |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Natrilduur, maximum |
5 ms |
Schakelfrequentie |
10.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
30 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/02/2025 01:08