M 630-11-5-C
Tuotenumero:101061494

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 630-11-5-C
Tuotenumero (tilausnumero)101061494
EAN (European Article Number)4030661061863
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
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, thermoplastic
Bruttopaino10g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima1,2N
Contact opening0.9 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1,2N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinUniversal connection
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1360VDC
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus10.000/h
Kytkentäaika, maksimi30ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.08.2026 klo 01.24